Presa flessibile delle confezioni di biscotti
Pinza | Componenti | Beni di consumo | Cibo e bevande

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
- Scalabile, facile ampliamento ad altre pinze tramite registrazione sul master
- Design industriale
- Certificato IP67

- Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
- Scalabile, facile ampliamento ad altre pinze tramite registrazione sul master
- Design industriale
- Certificato IP67
ROTZINGER PharmaPack GmbH aveva bisogno di un sistema di presa per un sistema multi-vettore per la movimentazione di singole confezioni di biscotti che soddisfacesse i requisiti degli azionamenti lineari. Per ottimizzare il processo produttivo e superare le consuete difficoltà di cablaggio, l'azienda ha optato per un sistema di presa wireless del Gruppo Zimmer. Questo sistema è composto da 32 pinze della serie GEP2000 e consente la comunicazione wireless in tempo reale tra la pinza e il controllore PLC utilizzando la tecnologia wireless IO-Link. L'uso delle pinze GEP2010 si è rivelato estremamente efficace nell'impianto grazie alla loro capacità IO-Link, al design compatto e alla longevità fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione. Ulteriori informazioni su questo progetto sono disponibili nel caso di studio: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung
- 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- Autorallentamento meccanico
- Posizionabile
- IO-Link